PPS1 GA - Kit 10 anelli grigio

PPS1 GA - Kit 10 anelli grigio
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 GBA25
PPS1 GBA32
PPS1 GBA40
PPS1 GBA50
PPS1 GBA63
PPS1 GBA80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per raccordo Ø
(mm)

1.73 €

1 6 giorni 25

1.83 €

1 6 giorni 32

5.78 €

1 6 giorni 40

6.18 €

1 6 giorni 50

7.95 €

1 6 giorni 63

9.32 €

1 6 giorni 80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Sistema in continua evoluzione Temperatura -20 a +80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio
Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16 bar Depressione -0,98 bar (vuoto 98%) Tecnologia PPS Grip Concept
Conforme alle normative PED REACH

Supporto tecnico