Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ELS 091813 |
ELS 091815 |
ELS 091819 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per Tubo flessibile in tessuto ID (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
28.12 € | 5 | 7 giorni | 13 | ||
26.62 € | 5 | 7 giorni | 15 | ||
28.57 € | 5 | 7 giorni | 19 |
Loading...
Temperatura(°C) | -15 a +60 | Passaggio ID(mm) | 9 | Portata(l/min) | 24 (ΔP = 0,3 bar con otturazione), 33,5 (ΔP = 0,3 bar senza otturazione) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo ottone | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar |
Configura
Proprietà di base
Per Tubo flessibile in tessuto ID(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali