Raccordi idraulici intercambiabili - Occlusione : valvola a sfera

Raccordi idraulici intercambiabili - Occlusione : valvola a sfera
Gli attacchi rapidi idraulici consentono il collegamento e lo scollegamento rapido e sicuro di tubazioni o sistemi che utilizzano olio, senza attrezzi o dispositivi speciali.
L'utente sceglierà dalla gamma di raccordi Prevost il tipo di raccordo più adatto alla sua applicazione, tenendo conto delle pressioni, della temperatura e di tutte le altre caratteristiche specificate.
Sistema di connessione a doppia intercettazione: in fase di disaccoppiamento, la connessione interrompe il flusso del fluido e un sistema di intercettazione chiude il pezzo terminale per impedire il flusso di fluido a valle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBG 061101
HBG 101102
HBG 131103
HBG 201104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura interna BSPP Passaggio ID
(mm)
Portata
(l/min)
Max. Pressione di esercizio
(bar)

18.10 €

1 7 giorni G 1/4612300

21.47 €

1 7 giorni G 3/81023250

25.47 €

1 7 giorni G 1/21330200

65.42 €

1 7 giorni G 3/42060200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -25 a +100 Applicazioni Industria, Agricoltura Materiale Corpo: acciaio
Tecnologia Otturazione a sfera Collegamento Semiautomatico Profilo Intercambiabile

Supporto tecnico