Connettore idraulico - Alta Pressione - HNB

Connettore idraulico - Alta Pressione - HNB
Gli attacchi rapidi idraulici consentono il collegamento e lo scollegamento rapido e sicuro di tubazioni o sistemi che utilizzano olio, senza attrezzi o dispositivi speciali.
L'utente sceglierà dalla gamma di raccordi Prevost il tipo di raccordo più adatto alla sua applicazione, tenendo conto delle pressioni, della temperatura e di tutte le altre caratteristiche specificate.
Sistema di connessione a doppia intercettazione: in fase di disaccoppiamento, la connessione interrompe il flusso del fluido e un sistema di intercettazione chiude il pezzo terminale per impedire il flusso di fluido a valle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNB 25014
HNB 25018
HNB 25114
HNB 25118
HNB 25138
HNB 25212
HNB 25214
HNB 25238
HNB 25312
HNB 25334
HNB 25338
HNB 25401
HNB 25412
HNB 25434
HNB 25501
HNB 25534
HNB 25642
HNB 25749
HNB 25860
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
NPT Filettatura maschio Max. Pressione di esercizio
(bar)
Filettatura esterna BSPP

5.57 €

1 7 giorni 1/8440G 1/4

4.42 €

1 7 giorni 1/8440G 1/8

5.37 €

1 7 giorni 1/4420G 1/4

5.07 €

1 7 giorni 1/4420G 1/8

6.95 €

1 7 giorni 1/4350G 3/8

10.37 €

1 7 giorni 3/8310G 1/2

5.88 €

1 7 giorni 3/8310G 1/4

6.42 €

1 7 giorni 3/8310G 3/8

9.17 €

1 7 giorni 1/2290G 1/2

17.00 €

1 7 giorni 1/2250G 3/4

9.57 €

1 7 giorni 1/2290G 3/8

21.55 €

1 7 giorni 3/4200G 1

16.20 €

1 7 giorni 3/4250G 1/2

14.48 €

1 7 giorni 3/4200G 3/4

25.65 €

1 7 giorni 1200G 1

24.52 €

1 7 giorni 1200G 3/4

54.62 €

1 7 giorni 1.25200G 1 1/4

67.15 €

1 7 giorni 1.5180G 1 1/2

105.30 €

1 7 giorni 2150G 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -40 a +100 Materiale Acciaio

Supporto tecnico