Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HDD 141 |
HDD 161 |
HDD 181 |
HDD 221 |
HDD 261 |
HDD 301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura metrica maschio (DIN 3852-1) | Max. Pressione di esercizio (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.97 € | 1 | 7 giorni | M14 x 1,5 | 330 | ||
7.08 € | 1 | 7 giorni | M16 x 1,5 | 310 | ||
8.87 € | 1 | 7 giorni | M18 x 1,5 | 250 | ||
12.30 € | 1 | 7 giorni | M22 x 1,5 | 250 | ||
19.62 € | 1 | 7 giorni | M26 x 1,5 | 200 | ||
24.58 € | 1 | 7 giorni | M30 x 1,5 | 200 |
Loading...
Temperatura(°C) | -40 a +100 | Materiale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura metrica maschio (DIN 3852-1)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali