Raccordi idraulici ISO B

Raccordi idraulici ISO B
Gli attacchi rapidi idraulici consentono il collegamento e lo scollegamento rapido e sicuro di tubazioni o sistemi che utilizzano olio, senza attrezzi o dispositivi speciali.
L'utente sceglierà dalla gamma di raccordi Prevost il tipo di raccordo più adatto alla sua applicazione, tenendo conto delle pressioni, della temperatura e di tutte le altre caratteristiche specificate.
Sistema di connessione a doppia intercettazione: in fase di disaccoppiamento, la connessione interrompe il flusso del fluido e un sistema di intercettazione chiude il pezzo terminale per impedire il flusso di fluido a valle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCIB 061101
HCIB 101102
HCIB 131103
HCIB 201104
HCIB 251105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura interna BSPP Passaggio ID
(mm)
Portata
(l/min)

17.35 €

1 7 giorni G 1/4612

20.63 €

1 7 giorni G 3/81023

31.10 €

1 7 giorni G 1/21345

58.77 €

1 7 giorni G 3/420106

99.32 €

1 7 giorni G 125189

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -25 a +100 Applicazioni Industria Max. Pressione di esercizio(bar) 250
Materiale Corpo: acciaio Tecnologia Otturazione a sfera Collegamento Semiautomatico
Profilo ISO B

Supporto tecnico