Innesti idraulici ad avvitamento - Alta Pressione

Innesti idraulici ad avvitamento - Alta Pressione
Gli attacchi rapidi idraulici consentono il collegamento e lo scollegamento rapido e sicuro di tubazioni o sistemi che utilizzano olio, senza attrezzi o dispositivi speciali.
L'utente sceglierà dalla gamma di raccordi Prevost il tipo di raccordo più adatto alla sua applicazione, tenendo conto delle pressioni, della temperatura e di tutte le altre caratteristiche specificate.
Sistema di connessione a doppia intercettazione: in fase di disaccoppiamento, la connessione interrompe il flusso del fluido e un sistema di intercettazione chiude il pezzo terminale per impedire il flusso di fluido a valle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBC 066201
HBC 106202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passaggio ID
(mm)
Portata
(l/min)
NPT Filettatura maschio

19.78 €

1 7 giorni 651/4

19.77 €

1 7 giorni 1093/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -25 a +100 Applicazioni Auto: cilindri, estrattori idraulici Max. Pressione di esercizio(bar) 700
Materiale Corpo: acciaio Tecnologia Bloccaggio a vite Collegamento Avvitamento manuale
Profilo Intercambiabile Vantaggio Connessione in pressione

Supporto tecnico