Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PREOL 061151RE |
PREOL 091152RE |
PREOL 121153RE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passaggio ID (mm) | Filettatura esterna BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.13 € | 1 | 7 giorni | 6 | G 1/4 | ||
45.53 € | 1 | 7 giorni | 9 | G 3/8 | ||
81.90 € | 1 | 7 giorni | 12 | G 1/2 |
Loading...
Temperatura(°C) | +15 a +200 | Applicazioni | Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare | Max. Pressione di esercizio(bar) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo ottone |
Configura
Proprietà di base
Passaggio ID(mm)
Filettatura esterna BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali