Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ELS 091103 |
ELS 091104 |
ELS 091105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura interna BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
25.85 € | 5 | 7 giorni | G 1/2 | ||
22.77 € | 5 | 7 giorni | G 3/4 | ||
29.57 € | 5 | 7 giorni | G 1 |
Loading...
Temperatura(°C) | -15 a +60 | Passaggio ID(mm) | 9 | Portata(l/min) | 24 (ΔP = 0,3 bar con otturazione), 33,5 (ΔP = 0,3 bar senza otturazione) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo ottone | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar |
Configura
Proprietà di base
Filettatura interna BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali