Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PREOL 061101 |
PREOL 091102 |
PREOL 121103 |
PREOL 161104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura interna BSPP | Passaggio ID (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.92 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | 6 | ||
29.25 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | 9 | ||
56.58 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | 12 | ||
63.22 € | 1 | 7 giorni | G 3/4 | 16 |
Loading...
Temperatura(°C) | +15 a +200 | Applicazioni | Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare | Max. Pressione di esercizio(bar) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo ottone |
Configura
Proprietà di base
Filettatura interna BSPP
Passaggio ID(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali