Raccordo filettato femmina a 135° ad otturazione

Raccordo filettato femmina a 135° ad otturazione
I raccordi PREOL sono compatti, soddisfano le esigenze industriali:
• Circuiti di controllo per stampi su presse ad iniezione per termoplastici, leghe e alluminio.
• Raffreddamento su saldatrici, macchine varie, pulizia circuiti acqua, lavaggio su macchine utensili.
Consentono diverse applicazioni: circuiti acqua fredda, acqua calda, acqua glicolata, fluidi termovettori e termoregolazione su presse ad iniezione.
La connessione è autosigillante.
Durante il disaccoppiamento, la valvola interrompe il flusso del fluido.

Può essere usato:
• con ugello a flusso libero, senza otturazione (blocco semplice)
• con ugello a valvola (doppia chiusura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PREOL 061101RO

Codice componente
PREOL 061101RO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.37 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +15 a +200 Applicazioni Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare Filettatura interna BSPP G 1/4
Passaggio ID(mm) 6 Max. Pressione di esercizio(bar) 16 Materiale Corpo ottone

Si trova sulla pagina di Raccordo filettato femmina a 135° ad otturazione, il codice articolo è il seguente: PREOL 061101RO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PREOL 061101RO.

Supporto tecnico