Raccordo passaparete filettato maschio cilindrico ad otturazione

Raccordo passaparete filettato maschio cilindrico ad otturazione
Per circuiti idrici ELS: la tecnologia e la scelta dei materiali costruttivi che lo compongono fanno dell'apparecchio ELS un prodotto perfettamente adatto a circuiti di acqua fredda, o circuiti idrici associati a detergenti e ambienti esigenti.
Sono possibili diverse applicazioni: manutenzione, pulizia, lavaggio, fornitura di macchine per la pulizia, lavaggio pistole.
Circuiti idraulici per uso industriale, edilizia, lavori pubblici, agroalimentare, alimentazione terminali di distribuzione idrica. Irrigazione.
Il profilo di connessione del raccordo ELS e della coppia di nippli ELP è intercambiabile con i raccordi per acqua più comunemente utilizzati. E' possibile il collegamento di un terminale o di un raccordo ELS con la maggior parte dei prodotti esistenti (plastica o ottone), a parità di diametro di passaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ELS 092154

Codice componente
ELS 092154
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.97 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -15 a +60 Passaggio ID(mm) 9 Portata(l/min) 24 (ΔP = 0,3 bar con otturazione), 33,5 (ΔP = 0,3 bar senza otturazione)
Materiale Corpo ottone Filettatura esterna BSPP G 3/4 Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar
Ø di foratura(mm) 28 Spessore della parete(mm) 20

Si trova sulla pagina di Raccordo passaparete filettato maschio cilindrico ad otturazione, il codice articolo è il seguente: ELS 092154.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ELS 092154.

Supporto tecnico