Essiccatori ALTITUDE

Essiccatori ALTITUDE
All'uscita del compressore, l'aria compressa contiene acqua (goccioline o vapore) dannosa per il funzionamento di macchine e utensili pneumatici.
Per garantire un lavoro di qualità, è necessario rimuovere l'acqua dall'aria: questo è il ruolo dell'essiccatore d'aria. Abbassando la temperatura dell'aria compressa per scambio termico, l'essiccatore provoca la condensazione dell'acqua presente nell'aria (punto di rugiada). L'acqua di condensa viene quindi rimossa attraverso uno scarico integrato nell'essiccatore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALF 30
ALF 60
ALF 80
ALF 100
ALF 140
ALF 161
ALF 240
ALF 315
ALF 360
ALF 470
ALF 580
ALF 680
ALF 820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello sonoro
(dB(A))
Consumo
(kW)
Essiccatore per compressore di
(CV)
Portata
(m3/h)
Peso
(kg)
Filettatura maschio BSPP

1,368.50 €

1 6 giorni 450,2443019G 3/8

1,790.83 €

1 6 giorni 510,417,56029G 3/4

1,815.33 €

1 6 giorni 530,46108029G 3/4

2,156.00 €

1 6 giorni 530,571510041G 3/4

3,675.00 €

1 6 giorni 600,582014050G 1

4,008.67 €

1 6 giorni 600,62516053G 1

5,451.83 €

1 6 giorni 640,873524058G 1

5,735.33 €

1 6 giorni 691,14031572G 2

5,857.83 €

1 6 giorni 691,35036078G 2

7,046.67 €

1 6 giorni 691,486047085G 2

8,246.00 €

1 6 giorni 711,980580100G 2

10,440.50 €

1 6 giorni 722,4590680112G 2

10,287.67 €

1 6 giorni 722,55110820134G 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +4,4 a +43 Punto di rugiada + 3°C Pressione di utilizzazione 3 a 16 bar
Tensione di alimentazione 230 V - 50 HZ

Supporto tecnico