Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PL JETI
Materiale | acciaio Inox 316 con guaina in gomma EPDM | Peso(g) | 925 | Pressione mas. di utilizzazione(bar) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura femmina BSPP | G 1/2 | Temperature (max)(°C) | 95 | Portata | 60 l/min a 20 bar 43 l/min a 10 bar |
Si trova sulla pagina di Pistola di lavaggio industriale in acciaio INOX 316, il codice articolo è il seguente: PL JETI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PL JETI.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali