Pistola di nebulizzazione per pulizia

Pistola di nebulizzazione per pulizia
Molteplici applicazioni sono possibili con le nostre pistole di lavaggio:

■ Industriale
Pulizia di macchine e tini, lavaggio di pavimenti, pareti, in unità di lavorazione e confezionamento alimentare (caseifici, macelli, birrerie, conserviere, ecc.) e tutte le industrie che richiedono lavaggi o annaffiature frequenti.
■ Automobili
Lavaggio carrozzeria, pulizia telai, accessori, macchine... In garage, carrozzerie, lavori pubblici, allevamenti, ecc.
■ Comunità
Lisciviazione, manutenzione, irrigazione in supermercati, ristoranti, scuole, edifici pubblici, giardini...
■ Strade
Lavaggio, irrigazione su strade pubbliche: marciapiedi, strade pedonali, laghetti, fontane, giardini pubblici, aiuole...

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BG SPRAY1

Codice componente
BG SPRAY1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.53 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Corpo plastica acetalica Temperatura(°C) -10 a +80 Ingresso filettatura femmina BSPP G 1/4
Capacità(l) 1,2 Materiale (Serbatoio) Polietilene ad alta densità Applicazioni Decapaggio - pulizia industria automobilistica e industria
Portata (a 8 bar)(l/min) 100 Pressione di utilizzazione 6 a 12 bar

Si trova sulla pagina di Pistola di nebulizzazione per pulizia, il codice articolo è il seguente: BG SPRAY1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BG SPRAY1.

Supporto tecnico