Pistola di lavaggio multiuso

Pistola di lavaggio multiuso
Molteplici applicazioni sono possibili con le nostre pistole di lavaggio:

■ Industriale
Pulizia di macchine e tini, lavaggio di pavimenti, pareti, in unità di lavorazione e confezionamento alimentare (caseifici, macelli, birrerie, conserviere, ecc.) e tutte le industrie che richiedono lavaggi o annaffiature frequenti.
■ Automobili
Lavaggio carrozzeria, pulizia telai, accessori, macchine... In garage, carrozzerie, lavori pubblici, allevamenti, ecc.
■ Comunità
Lisciviazione, manutenzione, irrigazione in supermercati, ristoranti, scuole, edifici pubblici, giardini...
■ Strade
Lavaggio, irrigazione su strade pubbliche: marciapiedi, strade pedonali, laghetti, fontane, giardini pubblici, aiuole...

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PM JET

Codice componente
PM JET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.70 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Pistola di lavaggio polipropilene rivestita PA 66 Peso(g) 440 Pressione mas. di utilizzazione(bar) 12
Filettatura femmina BSPP G 1/2 Temperature (max)(°C) 50 Portata (a 12 bar)(l/min) 50

Si trova sulla pagina di Pistola di lavaggio multiuso, il codice articolo è il seguente: PM JET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PM JET.

Supporto tecnico