Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS1 CC50 |
PPS1 CC63 |
PPS1 CC80 |
PPS1 CC100 |
PPS1 FL50 |
PPS1 FL63 |
PPS1 FL80 |
PPS1 FL100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | Dimensione flangia (in) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12 € | 1 | 6 giorni | 50 | - | ||
25.83 € | 1 | 6 giorni | 63 | - | ||
32.17 € | 1 | 6 giorni | 80 | - | ||
41.17 € | 1 | 6 giorni | 100 | - | ||
30.53 € | 1 | 6 giorni | 50 | 2 | ||
32.93 € | 1 | 6 giorni | 63 | 2,1/2 | ||
35.82 € | 1 | 6 giorni | 80 | 3 | ||
36.37 € | 1 | 6 giorni | 100 | 4 |
Loading...
Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) | Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Temperatura(°C) | -20 a +80 |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | PPS Grip Concept | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Conforme alle normative | PED REACH |
Pressione di utilizzazione(bar) | 0 a 16 |
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Dimensione flangia(in)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali