PPS1 BT - Presa di derivazione alluminio filettata femmina cilindrica

PPS1 BT - Presa di derivazione alluminio filettata femmina cilindrica
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 BT2512
PPS1 BT2517
PPS1 BT3212
PPS1 BT3227
PPS1 BT4012
PPS1 BT4027
PPS1 BT4034
PPS1 BT5012
PPS1 BT5027
PPS1 BT5034
PPS1 BT6312
PPS1 BT6327
PPS1 BT6334
PPS1 BT8012
PPS1 BT8027
PPS1 BT8034
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Per tubo Ø est.
(mm)

17.27 €

1 7 giorni G 1/225

17.27 €

1 7 giorni G 3/825

19.42 €

1 7 giorni G 1/232

19.42 €

1 7 giorni G 3/432

31.08 €

1 7 giorni G 1/240

30.95 €

1 7 giorni G 3/440

30.88 €

1 7 giorni G 140

32.70 €

1 7 giorni G 1/250

32.70 €

1 7 giorni G 3/450

32.70 €

1 7 giorni G 150

52.43 €

1 7 giorni G 1/263

52.20 €

1 7 giorni G 3/463

51.65 €

1 7 giorni G 163

55.73 €

1 7 giorni G 1/280

55.37 €

1 7 giorni G 3/480

54.88 €

1 7 giorni G 180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Sistema in continua evoluzione Depressione -0,98 bar (vuoto 98%) Tecnologia PPS Grip Concept
Materiale Tubo e raccordi: alluminio Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16 Temperatura(°C) -20 a +80
Conforme alle normative PED REACH

Supporto tecnico