Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
47.47 € | 1 | 6 giorni | 25 | ||
50.53 € | 1 | 6 giorni | 32 | ||
16.62 € | 1 | 7 giorni | 16 | ||
17.22 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
17.83 € | 1 | 7 giorni | 16 | ||
18.45 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
27.25 € | 1 | 7 giorni | 16 | ||
27.72 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
28.25 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
27.83 € | 1 | 7 giorni | 16 | ||
28.73 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
29.28 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
41.57 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
41.92 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
43.93 € | 1 | 7 giorni | 32 | ||
43.37 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
43.70 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
44.95 € | 1 | 7 giorni | 32 |
Loading...
Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) | Tecnologia | PPS Grip Concept |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Pressione di utilizzazione(bar) | 0 a 16 | Temperatura(°C) | -20 a +80 |
Conforme alle normative | PED REACH |
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali