Micro regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna

Micro regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RLM BG04M5
RLM IG04M5
RLM OG04M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.32 €

1 6 giorni

10.32 €

1 6 giorni

10.32 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per tubo Ø est.(mm) 4 Temperatura(°C) 0 a +60 Materiale Polimero e ottone nichelato
Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Filettatura femmina metrica M5

Supporto tecnico