Anelli di regolazione (Anelli di bloccaggio radiale con vite di serraggio) secondo il vecchio Standard DIN 703, Acciaio inox

Anelli di regolazione (Anelli di bloccaggio radiale con vite di serraggio) secondo il vecchio Standard DIN 703, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Serie per impieghi gravosi. Con vite di serraggio Allen come DIN EN ISO 4027 (precedentemente denominata DIN 914), ma in acciaio inox A2. Dalla taglia d1=70 mm con 2 viti di serraggio, con offset di 135°.
Lucidato e calibrato. Tolleranza dei fori H8.
Grande smussatura su un lato del diametro esterno.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

* La dimensione 20 non fa parte del vecchio standard DIN 703.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62399220
62399225
62399230
62399235
62399240
62399245
62399250
62399255
62399260
62399265
62399270
62399275
62399280
62399285
62399290
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Misura filettatura
(mm)
Peso per 100 pezzi
(kg)

7.87 €

1 Disponibile 4 giorni 20*4020M 814.6

18.52 €

1 Disponibile 4 giorni 255622M 1033.8

20.97 €

1 Disponibile 4 giorni 306322M 1041.5

27.16 €

1 Disponibile 4 giorni 357022M 1049.6

40.19 €

1 Disponibile 4 giorni 408028M 1282.7

40.37 €

1 Disponibile 4 giorni 458028M 1275.3

48.82 €

1 Disponibile 4 giorni 509028M 1296.3

48.92 €

1 Disponibile 4 giorni 559028M 1287.1

57.82 €

1 Disponibile 4 giorni 6010028M 12110

58.02 €

1 Disponibile 4 giorni 6510028M 1299.6

90.77 €

1 Disponibile 4 giorni 70110322 x M16141

92.03 €

1 Disponibile 4 giorni 75110322 x M16127

109.40 €

1 Disponibile 4 giorni 80125322 x M16181

109.78 €

1 Disponibile 4 giorni 85125322 x M16165

109.96 €

1 Disponibile 4 giorni 90125322 x M16148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio inox (1.4305)

Supporto tecnico