Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62366405S |
62366406S |
62366408S |
62366410S |
62366412S |
62366414S |
62366415S |
62366416S |
62366420S |
62366424S |
62366425S |
62366430S |
62366432S |
62366435S |
62366438S |
62366440S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. | Larghezza | Diametro del foro d1 (mm) | Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax. (mm) | Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | a (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | 5 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 8.2 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | 6 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 8.1 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | 8 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 7.7 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | 10 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 7.3 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | 12 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 6.7 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | 14 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 6.1 | |
10.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 34 | 8 | 15 | 34.0 | M 3 x 10 | 12 | 16.9 | |
18.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 34 | 8 | 16 | 34.0 | M 3 x 10 | 12 | 16.3 | |
18.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 8 | 20 | 37.3 | M 3 x 10 | 14.75 | 15.1 | |
23.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 10 | 24 | 48.0 | M 4 x 12 | 19 | 33 | |
23.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 10 | 25 | 48.0 | M 4 x 12 | 19 | 32 | |
23.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 12 | 30 | 63.8 | M 5 x 14 | 26 | 72.7 | |
23.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 12 | 32 | 63.8 | M 5 x 14 | 26 | 69.5 | |
23.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 12 | 35 | 63.8 | M 5 x 14 | 26 | 64.4 | |
23.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 12 | 38 | 63.8 | M 5 x 14 | 26 | 58.9 | |
23.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 12 | 40 | 63.8 | M 5 x 14 | 26 | 54.9 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Materiale | Alluminio |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E.
Larghezza
Diametro del foro d1(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza)
a(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali