Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo S, Alluminio

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo S, Alluminio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alluminio; vite in acciaio inox A2-70.
Tipo S: Versione sottile, ad es., per encoder.
Il filetto della vite DIN 912 è ricoperto da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62366105S
62366106S
62366108S
62366110S
62366112S
62366114S
62366115S
62366116S
62366120S
62366124S
62366125S
62366130S
62366132S
62366135S
62366138S
62366140S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Diametro del foro d1
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.
(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) a
(mm)
Peso
(g)

4.54 €

1 Disponibile 4 giorni 256527.3M 2,5 x 810.257.9

5.12 €

1 Disponibile 4 giorni 256627.3M 2,5 x 810.257.8

5.12 €

1 Disponibile 4 giorni 256827.3M 2,5 x 810.257.4

6.35 €

1 Disponibile 4 giorni 2561027.3M 2,5 x 810.257.0

6.35 €

1 Disponibile 4 giorni 2561227.3M 2,5 x 810.256.4

6.35 €

1 Disponibile 4 giorni 2561427.3M 2,5 x 810.255.8

7.57 €

1 Disponibile 4 giorni 3481534.0M 3 x 101216.3

7.57 €

1 Disponibile 4 giorni 3481634.0M 3 x 101215.8

10.68 €

1 Disponibile 4 giorni 3582037.3M 3 x 1014.7514.5

13.97 €

1 Disponibile 4 giorni 45102448.0M 4 x 121931.9

13.97 €

1 Disponibile 4 giorni 45102548.0M 4 x 121930.8

21.65 €

1 Disponibile 4 giorni 60123063.8M 5 x 142670.7

21.65 €

1 Disponibile 4 giorni 60123263.8M 5 x 142667.5

21.65 €

1 Disponibile 4 giorni 60123563.8M 5 x 142662.4

21.65 €

1 Disponibile 4 giorni 60123863.8M 5 x 142656.9

21.65 €

1 Disponibile 4 giorni 60124063.8M 5 x 142652.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Alluminio

Supporto tecnico