Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo N, Acciaio, Finitura in ossido nero

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo N, Acciaio, Finitura in ossido nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, viti in acciaio 12.9.
Tipo N: Con chiave di accesso DIN 6885-1.
Il filetto della vite DIN 912 è ricoperto da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62310800N
62311000N
62311200N
62311500N
62311600N
62312000N
62312500N
62313000N
62313500N
62313800N
62314000N
62314500N
62315000N
62316000N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.
(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) Larghezza della sede chiavetta bN
(mm)
Profondità della scanalatura t2
(mm)
Peso
(g)

7.20 €

1 Disponibile 4 giorni 818922.4M 3 x 821.012

7.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1024926.0M 3 x 1031.422

7.64 €

1 Disponibile 4 giorni 12281131.8M 4 x 1241.837

7.90 €

1 Disponibile 4 giorni 15341339.4M 5 x 1652.364

7.90 €

1 Disponibile 4 giorni 16341339.4M 5 x 1652.362

9.06 €

1 Disponibile 4 giorni 20401546.4M 6 x 1662.895

9.86 €

1 Disponibile 4 giorni 25451550.8M 6 x 1683.3111

10.99 €

1 Disponibile 4 giorni 30541558.6M 6 x 1883.3160

11.58 €

1 Disponibile 4 giorni 35571561.6M 6 x 18103.3167

12.84 €

1 Disponibile 4 giorni 38601565.0M 6 x 18103.3169

12.84 €

1 Disponibile 4 giorni 40601565.0M 6 x 18123.3158

18.39 €

1 Disponibile 4 giorni 45731979.4M 8 x 25143.8338

20.26 €

1 Disponibile 4 giorni 50781984.2M 8 x 25143.8362

23.38 €

1 Disponibile 4 giorni 60881994.0M 8 x 25184.4416

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico