Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62311000GRK |
62311200GRK |
62311500GRK |
62311600GRK |
62312000GRK |
62312200GRK |
62312500GRK |
62313000GRK |
62313500GRK |
62314000GRK |
62314500GRK |
62315000GRK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto h (mm) | Lunghezza dell’area di montaggio l (mm) | Distanza della filettatura (lato montaggio) m (mm) | Dimensione della filettatura lato di montaggio G (mm) | Lunghezza della filettatura t (mm) | Lunghezza dell’impugnatura all’asse del foro l1 (mm) | Lunghezza dopo il montaggio l2 (mm) | Dimensione della filettatura x la lunghezza d3 (mm) | Diamentro della maniglia d4 (mm) | Diametro esterno max. sopra la testa della vite R (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 28 | 9 | 12 | 14.5 | 8 | M 3 | 4 | 22 | 31.3 | M 3 x 10 | 10.5 | 70 | 48 | |
18.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 30 | 11 | 13 | 15 | 8 | M 3 | 4 | 30 | 36.8 | M 4 x 12 | 13 | 81 | 70 | |
19.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 36 | 13 | 15 | 19.5 | 12 | M 4 | 5.5 | 30 | 39.3 | M 5 x 14 | 13 | 88 | 100 | |
19.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 38 | 13 | 16 | 20 | 13 | M 4 | 5.5 | 30 | 39.3 | M 5 x 14 | 13 | 89 | 110 | |
21.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 42 | 15 | 18 | 21.5 | 14 | M 4 | 5.5 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 109 | 150 | |
22.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 46 | 15 | 20 | 22.5 | 12 | M 4 | 5.5 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 107 | 174 | |
22.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 48 | 15 | 21 | 23 | 12.5 | M 4 | 5.5 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 106 | 176 | |
23.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 56 | 15 | 24 | 28.5 | 18 | M 5 | 7 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 108 | 222 | |
24.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 60 | 15 | 26 | 30 | 20 | M 5 | 7 | 45 | 47.3 | M 6 x 18 | 13 | 113 | 235 | |
26.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 66 | 15 | 27 | 37 | 27 | M 5 | 7 | 45 | 47.3 | M 6 x 18 | 13 | 117 | 259 | |
36.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 76 | 19 | 31 | 41.5 | 28 | M 6 | 8.5 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 165 | 516 | |
38.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 82 | 19 | 34.5 | 43.5 | 29 | M 6 | 8.5 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 162 | 578 |
Loading...
Trattamento superficie | Finitura in ossido nero | Materiale | Acciaio (C45) |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto h(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio l(mm)
Distanza della filettatura (lato montaggio) m(mm)
Dimensione della filettatura lato di montaggio G(mm)
Lunghezza della filettatura t(mm)
Lunghezza dell’impugnatura all’asse del foro l1(mm)
Lunghezza dopo il montaggio l2(mm)
Dimensione della filettatura x la lunghezza d3(mm)
Diamentro della maniglia d4(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali