Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo GRK con Leva di serraggio, Acciaio inox

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo GRK con Leva di serraggio, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Impugnatura: Zinco pressofuso, rivestito in plastica, nero.
Vite: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di serraggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, fori precisi. La leva di serraggio regolabile e disinnestabile permette di effettuare una facile regolazione senza attrezzi.

Tipo GRK: Con montaggio piatto e due fori di montaggio radiali, con filettatura.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Resistenza alla temperatura fino a +90°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62399110GRK
62399112GRK
62399115GRK
62399116GRK
62399120GRK
62399122GRK
62399125GRK
62399130GRK
62399135GRK
62399140GRK
62399145GRK
62399150GRK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto h
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio l
(mm)
Distanza della filettatura (lato montaggio) m
(mm)
Dimensione della filettatura lato di montaggio G
(mm)
Lunghezza della filettatura t
(mm)
Lunghezza dell’impugnatura all’asse del foro l1
(mm)
Lunghezza dopo il montaggio l2
(mm)
Dimensione della filettatura x la lunghezza d3
(mm)
Diamentro della maniglia d4
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Peso
(g)

23.98 €

1 Disponibile 4 giorni 102891214.58M 342231.3M 3 x 1010.57048

23.87 €

1 Disponibile 4 giorni 12301113158M 343036.8M 4 x 12138170

27.04 €

1 Disponibile 4 giorni 1536131519.512M 45.53039.3M 5 x 141388100

27.04 €

1 Disponibile 4 giorni 163813162013M 45.53039.3M 5 x 141389110

30.73 €

1 Disponibile 4 giorni 2042151821.514M 45.54545.3M 6 x 1613109150

32.67 €

1 Disponibile 4 giorni 2246152022.512M 45.54545.3M 6 x 1613107174

32.85 €

1 Disponibile 4 giorni 254815212312.5M 45.54545.3M 6 x 1613106176

37.83 €

1 Disponibile 4 giorni 3056152428.518M 574545.3M 6 x 1613108222

40.58 €

1 Disponibile 4 giorni 356015263020M 574547.3M 6 x 1813113235

44.27 €

1 Disponibile 4 giorni 406615273727M 574547.3M 6 x 1813117259

72.14 €

1 Disponibile 4 giorni 4576193141.528M 68.57867.8M 8 x 2521165516

86.94 €

1 Disponibile 4 giorni 50821934.543.529M 68.57867.8M 8 x 2521162578

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio inox (1.4305)

Supporto tecnico