Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo GR, Acciaio inox

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo GR, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303), viti in acciaio inox A2-70.
Tipo GR: Con montaggio piatto e due fori di montaggio radiali, con filettatura.
Il filetto della vite DIN 912 è ricoperto da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62399110GR
62399112GR
62399114GR
62399115GR
62399116GR
62399118GR
62399120GR
62399122GR
62399125GR
62399128GR
62399130GR
62399132GR
62399135GR
62399138GR
62399140GR
62399145GR
62399150GR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Materiale Diametro del foro d1
(mm)
Lunghezza della filettatura t
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.
(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) h
(mm)
l
(mm)
Distanza dal centro del foro di montaggio m
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Peso
(g)

13.76 €

1 Disponibile 4 giorni 289Acciaio inox (1.4305)104-M 3 x 101214.58M 331

14.66 €

1 Disponibile 4 giorni 3011Acciaio inox (1.4305)12431.8M 4 x 1213158M 344

15.67 €

1 Disponibile 4 giorni 3211Acciaio inox (1.4305)14433.9M 4 x 1414159M 349

17.81 €

1 Disponibile 4 giorni 3613Acciaio inox (1.4305)155.539.4M 5 x 161519.512M 472

17.81 €

1 Disponibile 4 giorni 3813Acciaio inox (1.4305)165.539.4M 5 x 16162013M 481

18.63 €

1 Disponibile 4 giorni 4013Acciaio inox (1.4305)185.541.2M 5 x 16172112.5M 488

20.94 €

1 Disponibile 4 giorni 4215Acciaio inox (1.4305)205.546.4M 6 x 161821.514M 4105

22.88 €

1 Disponibile 4 giorni 4615Acciaio inox (1.4305)225.548.1M 6 x 162022.512M 4130

23.06 €

1 Disponibile 4 giorni 4815Acciaio inox (1.4305)255.550.8M 6 x 16212312.5M 4132

25.66 €

1 Disponibile 4 giorni 5415Acciaio inox (1.4305)287-M 6 x 1622.52918.5M 5169

28.04 €

1 Disponibile 4 giorni 5615Acciaio inox (1.4305)30758.6M 6 x 182428.518M 5171

28.11 €

1 Disponibile 4 giorni 5815Acciaio inox (1.4305)32758.6M 6 x 18252918M 5187

30.74 €

1 Disponibile 4 giorni 6015Acciaio inox (1.4305)35761.6M 6 x 16263020M 5192

34.43 €

1 Disponibile 4 giorni 6615Acciaio inox (303)387-M 6 x 16273727M 5225

34.43 €

1 Disponibile 4 giorni 6615Acciaio inox (1.4305)407-M 6 x 18273727M 5220

57.16 €

1 Disponibile 4 giorni 7619Acciaio inox (1.4305)458.579.4M 8 x 253141.528M 6380

71.96 €

1 Disponibile 4 giorni 8219Acciaio inox (1.4305)508.584.2M 8 x 2534.543.529M 6431

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie

Supporto tecnico