Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo B1 e B2, Acciaio, Finitura in ossido nero

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo B1 e B2, Acciaio, Finitura in ossido nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, viti in acciaio 12.9.
Tipo B1: Con due fori di montaggio assiali.
Tipo B2: Con due fori di montaggio assiali, con fori affondati per viti cilindriche DIN 912.
Il filetto della vite DIN 912 è ricoperto da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

* Dimensione della vite di montaggio per B1.
* Dimensione della vite di montaggio per B2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62311000B1
62311000B2
62311200B1
62311200B2
62311400B1
62311400B2
62311500B1
62311500B2
62311600B1
62311600B2
62311800B1
62311800B2
62312000B1
62312000B2
62312200B1
62312200B2
62312500B1
62312500B2
62312800B1
62312800B2
62313000B1
62313000B2
62313200B1
62313200B2
62313500B1
62313500B2
62313800B1
62313800B2
62314000B1
62314000B2
62314500B1
62314500B2
62315000B1
62315000B2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Diametro del foro d1
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.
(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) Distanza dal centro del foro di montaggio m
(mm)
Diametro del foro (Versione B1) B1
(mm)
Dimensione della vite adatta (Versione B1) G1*
(mm)
Diametro del foro (Versione B2) B2
(mm)
Dimensione della vite adatta (Versione B2) G2**
(mm)
Versione Peso
(g)

7.95 €

1 Disponibile 4 giorni 28910-M 3 x 10193.5M 33M 2,5B132

8.33 €

1 Disponibile 4 giorni 28910-M 3 x 10193.5M 33M 2,5B232

8.11 €

1 Disponibile 4 giorni 30111231.8M 4 x 12214.5M 43.5M 3B143

8.52 €

1 Disponibile 4 giorni 30111231.8M 4 x 12214.5M 43.5M 3B243

8.64 €

1 Disponibile 4 giorni 32111433.9M 4 x 14234.5M 43.5M 3B148

9.09 €

1 Disponibile 4 giorni 32111433.9M 4 x 14234.5M 43.5M 3B248

9.21 €

1 Disponibile 4 giorni 36131539.4M 5 x 1625.55.5M 54.5M 4B171

9.67 €

1 Disponibile 4 giorni 36131539.4M 5 x 1625.55.5M 54.5M 4B271

9.26 €

1 Disponibile 4 giorni 38131639.4M 5 x 16275.5M 54.5M 4B181

9.72 €

1 Disponibile 4 giorni 38131639.4M 5 x 16275.5M 54.5M 4B281

9.61 €

1 Disponibile 4 giorni 40131841.2M 5 x 16295.5M 54.5M 4B189

10.06 €

1 Disponibile 4 giorni 40131841.2M 5 x 16295.5M 54.5M 4B289

10.27 €

1 Disponibile 4 giorni 42152046.4M 6 x 16315.5M 54.5M 4B1107

10.77 €

1 Disponibile 4 giorni 42152046.4M 6 x 16315.5M 54.5M 4B2107

10.79 €

1 Disponibile 4 giorni 46152248.1M 6 x 16346.5M 65.5M 5B1128

11.30 €

1 Disponibile 4 giorni 46152248.1M 6 x 16346.5M 65.5M 5B2128

10.91 €

1 Disponibile 4 giorni 48152550.8M 6 x 1636.56.5M 65.5M 5B1132

11.48 €

1 Disponibile 4 giorni 48152550.8M 6 x 1636.56.5M 65.5M 5B2132

11.93 €

1 Disponibile 4 giorni 541528-M 6 x 16416.5M 65.5M 5B1172

12.50 €

1 Disponibile 4 giorni 541528-M 6 x 16416.5M 65.5M 5B2172

12.43 €

1 Disponibile 4 giorni 56153058.6M 6 x 18436.5M 65.5M 5B1176

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni 56153058.6M 6 x 18436.5M 65.5M 5B2176

12.58 €

1 Disponibile 4 giorni 58153258.6M 6 x 18456.5M 65.5M 5B1190

13.24 €

1 Disponibile 4 giorni 58153258.6M 6 x 18456.5M 65.5M 5B2190

13.32 €

1 Disponibile 4 giorni 60153561.6M 6 x 1847.56.5M 65.5M 5B1196

13.96 €

1 Disponibile 4 giorni 60153561.6M 6 x 1847.56.5M 65.5M 5B2196

14.69 €

1 Disponibile 4 giorni 661538-M 6 x 18526.5M 65.5M 5B1230

15.46 €

1 Disponibile 4 giorni 661538-M 6 x 18526.5M 65.5M 5B2230

14.69 €

1 Disponibile 4 giorni 661540-M 6 x 18536.5M 65.5M 5B1225

15.46 €

1 Disponibile 4 giorni 661540-M 6 x 18536.5M 65.5M 5B2225

24.25 €

1 Disponibile 4 giorni 76194579.4M 8 x 2560.58.5M 86.5M 6B1379

25.43 €

1 Disponibile 4 giorni 76194579.4M 8 x 2560.58.5M 86.5M 6B2379

26.76 €

1 Disponibile 4 giorni 82195084.2M 8 x 25668.5M 86.5M 6B1428

28.08 €

1 Disponibile 4 giorni 82195084.2M 8 x 25668.5M 86.5M 6B2428

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico