Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62399405S |
62399406S |
62399408S |
62399410S |
62399412S |
62399414S |
62399415S |
62399416S |
62399420S |
62399424S |
62399425S |
62399430S |
62399432S |
62399435S |
62399438S |
62399440S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. | Larghezza | Materiale | Diametro del foro d1 (mm) | Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax. (mm) | Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | a (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | Acciaio inox (1.4305) | 5 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 19.7 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | Acciaio inox (1.4305) | 6 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 19.2 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | Acciaio inox (1.4305) | 8 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 18.3 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | Acciaio inox (1.4305) | 10 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 17.1 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | Acciaio inox (1.4305) | 12 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 15.5 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | Acciaio inox (1.4305) | 14 | 27.3 | M 2,5 x 8 | 10.25 | 13.7 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 34 | 8 | Acciaio inox (1.4305) | 15 | 34.0 | M 3 x 10 | 12 | 39.9 | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 34 | 8 | Acciaio inox (1.4305) | 16 | 34.0 | M 3 x 10 | 12 | 38.6 | |
17.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 8 | Acciaio inox (1.4305) | 20 | 37.3 | M 3 x 10 | 14.75 | 36.3 | |
20.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 10 | Acciaio inox (1.4305) | 24 | 48.0 | M 4 x 12 | 19 | 81.4 | |
20.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 10 | Acciaio inox (1.4305) | 25 | 48.0 | M 4 x 12 | 19 | 78.6 | |
23.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 12 | Acciaio inox (1.4305) | 30 | 63.8 | M 5 x 14 | 26 | 185.2 | |
23.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 12 | Acciaio inox (1.4305) | 32 | 63.8 | M 5 x 14 | 26 | 175.6 | |
23.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 12 | Acciaio inox (1.4305) | 35 | 63.8 | M 5 x 14 | 26 | 160.4 | |
23.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 12 | Acciaio inox (303) | 38 | 63.8 | M 5 x 14 | 26 | 145.4 | |
23.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 12 | Acciaio inox (1.4305) | 40 | 63.8 | M 5 x 14 | 26 | 133.8 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E.
Larghezza
Materiale
Diametro del foro d1(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza)
a(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali