Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62399408N |
62399410N |
62399412N |
62399415N |
62399416N |
62399420N |
62399425N |
62399430N |
62399435N |
62399438N |
62399440N |
62399445N |
62399450N |
62399460N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax. (mm) | Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | Larghezza della sede chiavetta bN (mm) | Profondità della scanalatura t2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 18 | 9 | Acciaio inox (1.4305) | 22.4 | M 3 x 8 | 2 | 1.0 | 12 | |
13.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | Acciaio inox (1.4305) | 26.0 | M 3 x 10 | 3 | 1.4 | 24 | |
13.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 28 | 11 | Acciaio inox (1.4305) | 31.8 | M 4 x 12 | 4 | 1.8 | 38 | |
16.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 34 | 13 | Acciaio inox (1.4305) | 39.4 | M 5 x 16 | 5 | 2.3 | 67 | |
16.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 34 | 13 | Acciaio inox (1.4305) | 39.4 | M 5 x 16 | 5 | 2.3 | 64 | |
20.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 40 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 46.4 | M 6 x 16 | 6 | 2.8 | 99 | |
23.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 45 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 50.8 | M 6 x 16 | 8 | 3.3 | 117 | |
27.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 54 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 58.6 | M 6 x 18 | 8 | 3.3 | 168 | |
30.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 57 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 61.6 | M 6 x 18 | 10 | 3.3 | 168 | |
39.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 15 | Acciaio inox (303) | 65.0 | M 6 x 18 | 10 | 3.3 | 178 | |
39.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 60 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 65.0 | M 6 x 18 | 12 | 3.3 | 167 | |
67.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 73 | 19 | Acciaio inox (1.4305) | 79.4 | M 8 x 25 | 14 | 3.8 | 354 | |
84.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 78 | 19 | Acciaio inox (1.4305) | 84.2 | M 8 x 25 | 14 | 3.8 | 378 | |
95.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 88 | 19 | Acciaio inox (1.4305) | 94.0 | M 8 x 25 | 18 | 4.4 | 431 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza)
Larghezza della sede chiavetta bN(mm)
Profondità della scanalatura t2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali