Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62341000GR |
62341200GR |
62341400GR |
62341500GR |
62341600GR |
62341800GR |
62342000GR |
62342200GR |
62342500GR |
62342800GR |
62343000GR |
62343200GR |
62343500GR |
62343800GR |
62344000GR |
62344500GR |
62345000GR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. | Larghezza | Diametro del foro d1 (mm) | Lunghezza della filettatura t (mm) | Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax. (mm) | Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | h (mm) | l (mm) | Distanza dal centro del foro di montaggio m (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 9 | 10 | 4 | - | M 3 x 10 | 12 | 14.5 | 8 | M 3 | 33 | |
11.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 11 | 12 | 4 | 31.8 | M 4 x 12 | 13 | 15 | 8 | M 3 | 45 | |
12.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 11 | 14 | 4 | 33.9 | M 4 x 14 | 14 | 15 | 9 | M 3 | 50 | |
12.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 13 | 15 | 5.5 | 39.4 | M 5 x 16 | 15 | 19.5 | 12 | M 4 | 75 | |
12.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 13 | 16 | 5.5 | 39.4 | M 5 x 16 | 16 | 20 | 13 | M 4 | 83 | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 13 | 18 | 5.5 | 41.2 | M 5 x 16 | 17 | 21 | 12.5 | M 4 | 90 | |
13.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 15 | 20 | 5.5 | 46.4 | M 6 x 16 | 18 | 21.5 | 14 | M 4 | 109 | |
14.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 46 | 15 | 22 | 5.5 | 48.1 | M 6 x 16 | 20 | 22.5 | 12 | M 4 | 134 | |
14.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 15 | 25 | 5.5 | 50.8 | M 6 x 16 | 21 | 23 | 12.5 | M 4 | 138 | |
15.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 54 | 15 | 28 | 7 | - | M 6 x 16 | 22.5 | 29 | 18.5 | M 5 | 174 | |
16.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 56 | 15 | 30 | 7 | 58.6 | M 6 x 18 | 24 | 28.5 | 18 | M 5 | 179 | |
16.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 58 | 15 | 32 | 7 | 58.6 | M 6 x 18 | 25 | 29 | 18 | M 5 | 192 | |
16.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 15 | 35 | 7 | 61.6 | M 6 x 18 | 26 | 30 | 20 | M 5 | 193 | |
18.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 66 | 15 | 38 | 7 | - | M 6 x 18 | 27 | 37 | 27 | M 5 | 234 | |
18.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 66 | 15 | 40 | 7 | - | M 6 x 18 | 27 | 37 | 27 | M 5 | 229 | |
23.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 76 | 19 | 45 | 8.5 | 79.4 | M 8 x 25 | 31 | 41.5 | 28 | M 6 | 396 | |
25.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 82 | 19 | 50 | 8.5 | 84.2 | M 8 x 25 | 34.5 | 43.5 | 29 | M 6 | 447 |
Loading...
Trattamento superficie | Finitura in ossido nero | Materiale | Acciaio (C45) |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E.
Larghezza
Diametro del foro d1(mm)
Lunghezza della filettatura t(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza)
h(mm)
l(mm)
Distanza dal centro del foro di montaggio m(mm)
Dimensione della filettatura G(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali