Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62399410GA |
62399412GA |
62399414GA |
62399415GA |
62399416GA |
62399418GA |
62399420GA |
62399422GA |
62399425GA |
62399428GA |
62399430GA |
62399432GA |
62399435GA |
62399438GA |
62399440GA |
62399445GA |
62399450GA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. | Larghezza | Materiale | Diametro del foro d1 (mm) | Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax. (mm) | Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | Distanza dal centro del foro di montaggio m (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 9 | Acciaio inox (1.4305) | 10 | - | M 3 x 10 | 19 | M 3 | 35 | |
15.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 11 | Acciaio inox (1.4305) | 12 | 31.8 | M 4 x 12 | 21 | M 4 | 45 | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 11 | Acciaio inox (1.4305) | 14 | 33.9 | M 4 x 14 | 23 | M 4 | 50 | |
18.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 13 | Acciaio inox (1.4305) | 15 | 39.4 | M 5 x 16 | 25.5 | M 5 | 76 | |
18.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 13 | Acciaio inox (1.4305) | 16 | 39.4 | M 5 x 16 | 27 | M 5 | 85 | |
19.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 13 | Acciaio inox (1.4305) | 18 | 41.2 | M 5 x 16 | 29 | M 5 | 92 | |
21.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 20 | 46.4 | M 6 x 16 | 31 | M 5 | 111 | |
23.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 46 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 22 | 48.1 | M 6 x 16 | 34 | M 6 | 134 | |
23.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 25 | 50.8 | M 6 x 16 | 36.5 | M 6 | 141 | |
26.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 54 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 28 | - | M 6 x 16 | 41 | M 6 | 179 | |
28.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 56 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 30 | 58.6 | M 6 x 18 | 43 | M 6 | 186 | |
28.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 58 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 32 | 58.6 | M 6 x 18 | 45 | M 6 | 197 | |
30.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 35 | 61.6 | M 6 x 18 | 47.5 | M 6 | 199 | |
40.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 66 | 15 | Acciaio inox (303) | 38 | - | M 6 x 18 | 52 | M 6 | 239 | |
40.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 66 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 40 | - | M 6 x 18 | 53 | M 6 | 237 | |
66.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 76 | 19 | Acciaio inox (1.4305) | 45 | 79.4 | M 8 x 25 | 60.5 | M 8 | 400 | |
87.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 82 | 19 | Acciaio inox (1.4305) | 50 | 84.2 | M 8 x 25 | 66 | M 8 | 449 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E.
Larghezza
Materiale
Diametro del foro d1(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza)
Distanza dal centro del foro di montaggio m(mm)
Dimensione della filettatura G(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali