Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio - Tipo B1 e B2, Acciaio, Finitura in ossido nero

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio - Tipo B1 e B2, Acciaio, Finitura in ossido nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, viti in acciaio 12.9.
Tipo B1: Con due fori di montaggio assiali.
Tipo B2: Con due fori di montaggio assiali, con fori affondati per viti cilindriche DIN 912.
Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

* Dimensione della vite di montaggio per B1.
* Dimensione della vite di montaggio per B2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62341000B1
62341000B2
62341200B1
62341200B2
62341400B1
62341400B2
62341500B1
62341500B2
62341600B1
62341600B2
62341800B1
62341800B2
62342000B1
62342000B2
62342200B1
62342200B2
62342500B1
62342500B2
62342800B1
62342800B2
62343000B1
62343000B2
62343200B1
62343200B2
62343500B1
62343500B2
62343800B1
62343800B2
62344000B1
62344000B2
62344500B1
62344500B2
62345000B1
62345000B2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Diametro del foro d1
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.
(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) Distanza dal centro del foro di montaggio m
(mm)
Diametro del foro (Versione B1) B1
(mm)
Dimensione della vite adatta (Versione B1) G1*
(mm)
Diametro del foro (Versione B2) B2
(mm)
Dimensione della vite adatta (Versione B2) G2**
(mm)
Versione Peso
(g)

9.86 €

1 Disponibile 4 giorni 28910-M 3 x 10193.5M 33M 2,5B134

10.35 €

1 Disponibile 4 giorni 28910-M 3 x 10193.5M 33M 2,5B234

9.96 €

1 Disponibile 4 giorni 30111231.8M 4 x 12214.5M 43.5M 3B144

10.49 €

1 Disponibile 4 giorni 30111231.8M 4 x 12214.5M 43.5M 3B244

10.64 €

1 Disponibile 4 giorni 32111433.9M 4 x 14234.5M 43.5M 3B149

11.21 €

1 Disponibile 4 giorni 32111433.9M 4 x 14234.5M 43.5M 3B249

11.21 €

1 Disponibile 4 giorni 36131539.4M 5 x 1625.55.5M 54.5M 4B174

11.75 €

1 Disponibile 4 giorni 36131539.4M 5 x 1625.55.5M 54.5M 4B274

11.25 €

1 Disponibile 4 giorni 38131639.4M 5 x 16275.5M 54.5M 4B183

11.83 €

1 Disponibile 4 giorni 38131639.4M 5 x 16275.5M 54.5M 4B283

11.58 €

1 Disponibile 4 giorni 40131841.2M 5 x 16295.5M 54.5M 4B191

12.15 €

1 Disponibile 4 giorni 40131841.2M 5 x 16295.5M 54.5M 4B291

12.16 €

1 Disponibile 4 giorni 42152046.4M 6 x 16315.5M 54.5M 4B1111

12.78 €

1 Disponibile 4 giorni 42152046.4M 6 x 16315.5M 54.5M 4B2111

12.72 €

1 Disponibile 4 giorni 46152248.1M 6 x 16346.5M 65.5M 5B1132

13.35 €

1 Disponibile 4 giorni 46152248.1M 6 x 16346.5M 65.5M 5B2132

12.84 €

1 Disponibile 4 giorni 48152550.8M 6 x 1636.56.5M 65.5M 5B1138

13.46 €

1 Disponibile 4 giorni 48152550.8M 6 x 1636.56.5M 65.5M 5B2138

13.85 €

1 Disponibile 4 giorni 541528-M 6 x 16416.5M 65.5M 5B1177

14.54 €

1 Disponibile 4 giorni 541528-M 6 x 16416.5M 65.5M 5B2177

14.36 €

1 Disponibile 4 giorni 56153058.6M 6 x 18436.5M 65.5M 5B1184

15.12 €

1 Disponibile 4 giorni 56153058.6M 6 x 18436.5M 65.5M 5B2184

14.51 €

1 Disponibile 4 giorni 58153258.6M 6 x 18456.5M 65.5M 5B1195

15.23 €

1 Disponibile 4 giorni 58153258.6M 6 x 18456.5M 65.5M 5B2195

15.17 €

1 Disponibile 4 giorni 60153561.6M 6 x 1847.56.5M 65.5M 5B1197

15.94 €

1 Disponibile 4 giorni 6015351.6M 6 x 1847.56.5M 65.5M 5B2197

16.63 €

1 Disponibile 4 giorni 661538-M 6 x 18526.5M 65.5M 5B1239

17.48 €

1 Disponibile 4 giorni 661538-M 6 x 18526.5M 65.5M 5B2239

16.63 €

1 Disponibile 4 giorni 661540-M 6 x 18536.5M 65.5M 5B1234

17.48 €

1 Disponibile 4 giorni 661540-M 6 x 18536.5M 65.5M 5B2234

26.70 €

1 Disponibile 4 giorni 76194579.4M 8 x 2560.58.5M 86.5M 6B1395

28.04 €

1 Disponibile 4 giorni 76194579.4M 8 x 2560.58.5M 86.5M 6B2395

29.47 €

1 Disponibile 4 giorni 82195084.2M 8 x 25668.5M 86.5M 6B1444

30.90 €

1 Disponibile 4 giorni 82195084.2M 8 x 25668.5M 86.5M 6B2444

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico