Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio - Tipo B1 e B2, Acciaio inox

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio - Tipo B1 e B2, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303), viti in acciaio inox A2-70.
Tipo B1: Con due fori di montaggio assiali.
Tipo B2: Con due fori di montaggio assiali, con fori affondati per viti cilindriche DIN 912.
Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

* Dimensione della vite di montaggio per B1.
* Dimensione della vite di montaggio per B2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62399410B1
62399410B2
62399412B1
62399412B2
62399414B1
62399414B2
62399415B1
62399415B2
62399416B1
62399416B2
62399418B1
62399418B2
62399420B1
62399420B2
62399422B1
62399422B2
62399425B1
62399425B2
62399428B1
62399428B2
62399430B1
62399430B2
62399432B1
62399432B2
62399435B1
62399435B2
62399438B1
62399438B2
62399440B1
62399440B2
62399445B1
62399445B2
62399450B1
62399450B2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Materiale Diametro del foro d1
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.
(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) Distanza dal centro del foro di montaggio m
(mm)
Diametro del foro (Versione B1) B1
(mm)
Dimensione della vite adatta (Versione B1) G1*
(mm)
Diametro del foro (Versione B2) B2
(mm)
Dimensione della vite adatta (Versione B2) G2**
(mm)
Versione Peso
(g)

16.35 €

1 Disponibile 4 giorni 289Acciaio inox (1.4305)10-M 3 x 10193.5M 33M 2,5B134

17.16 €

1 Disponibile 4 giorni 289Acciaio inox (1.4305)10-M 3 x 10193.5M 33M 2,5B234

17.29 €

1 Disponibile 4 giorni 3011Acciaio inox (1.4305)1231.8M 4 x 12214.5M 43.5M 3B144

18.14 €

1 Disponibile 4 giorni 3011Acciaio inox (1.4305)1231.8M 4 x 12214.5M 43.5M 3B244

18.39 €

1 Disponibile 4 giorni 3211Acciaio inox (1.4305)1433.9M 4 x 14234.5M 43.5M 3B149

19.22 €

1 Disponibile 4 giorni 3211Acciaio inox (1.4305)1433.9M 4 x 14234.5M 43.5M 3B249

20.88 €

1 Disponibile 4 giorni 3613Acciaio inox (1.4305)1539.4M 5 x 1625.55.5M 54.5M 4B174

21.95 €

1 Disponibile 4 giorni 3613Acciaio inox (1.4305)1539.4M 5 x 1625.55.5M 54.5M 4B274

20.88 €

1 Disponibile 4 giorni 3813Acciaio inox (1.4305)1639.4M 5 x 16275.5M 54.5M 4B183

21.95 €

1 Disponibile 4 giorni 3813Acciaio inox (1.4305)1639.4M 5 x 16275.5M 54.5M 4B283

21.83 €

1 Disponibile 4 giorni 4013Acciaio inox (1.4305)1841.2M 5 x 16295.5M 54.5M 4B191

22.91 €

1 Disponibile 4 giorni 4013Acciaio inox (1.4305)1841.2M 5 x 16295.5M 54.5M 4B291

24.46 €

1 Disponibile 4 giorni 4215Acciaio inox (1.4305)2046.4M 6 x 16315.5M 54.5M 4B1111

25.69 €

1 Disponibile 4 giorni 4215Acciaio inox (1.4305)2046.4M 6 x 16315.5M 54.5M 4B2111

26.76 €

1 Disponibile 4 giorni 4615Acciaio inox (1.4305)2248.1M 6 x 16346.5M 65.5M 5B1132

28.08 €

1 Disponibile 4 giorni 4615Acciaio inox (1.4305)2248.1M 6 x 16346.5M 65.5M 5B2132

26.87 €

1 Disponibile 4 giorni 4815Acciaio inox (1.4305)2550.8M 6 x 1636.56.5M 65.5M 5B1138

28.23 €

1 Disponibile 4 giorni 4815Acciaio inox (1.4305)2550.8M 6 x 1636.56.5M 65.5M 5B2138

29.82 €

1 Disponibile 4 giorni 5415Acciaio inox (1.4305)28-M 6 x 16416.5M 65.5M 5B1177

31.29 €

1 Disponibile 4 giorni 5415Acciaio inox (1.4305)28-M 6 x 16416.5M 65.5M 5B2177

32.66 €

1 Disponibile 4 giorni 5615Acciaio inox (1.4305)3058.6M 6 x 18436.5M 65.5M 5B1184

34.32 €

1 Disponibile 4 giorni 5615Acciaio inox (1.4305)3058.6M 6 x 18436.5M 65.5M 5B2184

32.76 €

1 Disponibile 4 giorni 5815Acciaio inox (1.4305)3258.6M 6 x 18456.5M 65.5M 5B1195

34.43 €

1 Disponibile 4 giorni 5815Acciaio inox (1.4305)3258.6M 6 x 18456.5M 65.5M 5B2195

35.69 €

1 Disponibile 4 giorni 6015Acciaio inox (1.4305)3561.6M 6 x 1847.56.5M 65.5M 5B1197

37.57 €

1 Disponibile 4 giorni 6015Acciaio inox (1.4305)3561.6M 6 x 1847.56.5M 65.5M 5B2197

53.39 €

1 Disponibile 4 giorni 6615Acciaio inox (303)38-M 6 x 18526.5M 65.5M 5B1239

56.11 €

1 Disponibile 4 giorni 6615Acciaio inox (303)38-M 6 x 18526.5M 65.5M 5B2239

53.39 €

1 Disponibile 4 giorni 6615Acciaio inox (1.4305)40-M 6 x 18536.5M 65.5M 5B1234

56.11 €

1 Disponibile 4 giorni 6615Acciaio inox (1.4305)40-M 6 x 18536.5M 65.5M 5B2234

94.19 €

1 Disponibile 4 giorni 7619Acciaio inox (1.4305)4579.4M 8 x 2560.58.5M 86.5M 6B1395

98.86 €

1 Disponibile 4 giorni 7619Acciaio inox (1.4305)4579.4M 8 x 2560.58.5M 86.5M 6B2395

103.64 €

1 Disponibile 4 giorni 8219Acciaio inox (1.4305)5084.2M 8 x 25668.5M 86.5M 6B1444

108.85 €

1 Disponibile 4 giorni 8219Acciaio inox (1.4305)5084.2M 8 x 25668.5M 86.5M 6B2444

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie

Supporto tecnico