Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto con filettatura, A split doppio, Acciaio, Finitura in ossido nero

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto con filettatura, A split doppio, Acciaio, Finitura in ossido nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, viti in acciaio 12.9.
Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Velocità massima: 4.000 min-1.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62390400
62390500
62390600
62390800
62391000
62391200
62391600
62392000
62392400
62393000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Passo filettatura
(mm)
Rmax.
(mm)
Bulloni DIN 912 Dimensione della filettatura G
(mm)
Peso
(g)

9.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1690.720.7M 3 x 8M 410

9.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1690.820.7M 3 x 8M 511

9.27 €

1 Disponibile 4 giorni 1691.020.7M 3 x 8M 611

9.81 €

1 Disponibile 4 giorni 1891.2522.4M 3 x 8M 812

9.84 €

1 Disponibile 4 giorni 2491.526.0M 3 x 10M 1022

10.40 €

1 Disponibile 4 giorni 28111.7531.8M 4 x 12M 1239

11.56 €

1 Disponibile 4 giorni 34132.039.4M 5 x 14M 1663

13.95 €

1 Disponibile 4 giorni 40152.546.4M 6 x 16M 2097

17.21 €

1 Disponibile 4 giorni 45153.050.8M 6 x 16M 24117

21.92 €

1 Disponibile 4 giorni 54153.558.6M 6 x 18M 30163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico