Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Foro dimensioni in pollici, Acciaio, Finitura in ossido nero

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Foro dimensioni in pollici, Acciaio, Finitura in ossido nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, vite in acciaio 12.9.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori precisi levigati con dimensioni in pollici.
Le filettature delle viti metriche DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6231063500
6231079400
6231095300
6231111100
6231127000
6231158800
6231190500
6231222300
6231238100
6231254000
6231285800
6231317500
6231349300
6231381000
6231444500
6231508000
6231571500
6231635000
6231762000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Diametro interno [inch] d1 [Inch] Diametro interno [fraction] d1Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Bulloni DIN 912 Peso
(g)

3.83 €

1 Disponibile 4 giorni 6.351890.251/422.4M 3 x 813

3.83 €

1 Disponibile 4 giorni 7.9381890.3135/1622.4M 3 x 812

4.05 €

1 Disponibile 4 giorni 9.5252490.3753/826M 3 x 822

4.27 €

1 Disponibile 4 giorni 11.11328110.4387/1631.8M 4 x 1238

4.62 €

1 Disponibile 4 giorni 12.730110.51/233.9M 4 x 1243

5.37 €

1 Disponibile 4 giorni 15.87534130.6255/839.4M 5 x 1463

6.78 €

1 Disponibile 4 giorni 19.0540150.753/446.4M 6 x 1697

7.76 €

1 Disponibile 4 giorni 22.22542150.8757/848.1M 6 x 16103

8.02 €

1 Disponibile 4 giorni 23.81345150.93815/1650.8M 6 x 16117

8.30 €

1 Disponibile 4 giorni 25.445151150.8M 6 x 16114

8.51 €

1 Disponibile 4 giorni 28.57548151.1251 1/853.7M 6 x 18123

10.31 €

1 Disponibile 4 giorni 31.7554151.251 1/458.6M 6 x 18156

10.75 €

1 Disponibile 4 giorni 34.92557151.3751 3/861.6M 6 x 18171

12.14 €

1 Disponibile 4 giorni 38.160151.51 1/265M 6 x 18163

20.37 €

1 Disponibile 4 giorni 44.4573191.751 3/479.4M 8 x 25344

25.31 €

1 Disponibile 4 giorni 50.882192288.8M 8 x 25380

26.58 €

1 Disponibile 4 giorni 57.1588192.252 1/494M 8 x 25425

27.92 €

1 Disponibile 4 giorni 63.593192.52 1/299.8M 8 x 25450

32.31 €

1 Disponibile 4 giorni 76.21081933113.8M 8 x 25535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico