Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, in Acciaio, Zincato

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, in Acciaio, Zincato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, zincato, Viti in acciaio 12.9.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori levigati di precisione.
Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62388403
62388404
62388405
62388406
62388407
62388408
62388409
62388410
62388411
62388412
62388413
62388414
62388415
62388416
62388417
62388418
62388419
62388420
62388421
62388422
62388423
62388424
62388425
62388426
62388428
62388430
62388432
62388434
62388435
62388436
62388438
62388440
62388442
62388445
62388448
62388450
62388455
62388460
62388465
62388470
62388475
62388480
62388490
62388500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Bulloni DIN 912 Peso
(g)

8.32 €

1 Disponibile 4 giorni 316920.7M 3 x 812

6.52 €

1 Disponibile 4 giorni 416920.7M 3 x 811

6.40 €

1 Disponibile 4 giorni 516920.7M 3 x 811

6.40 €

1 Disponibile 4 giorni 616920.7M 3 x 810

6.53 €

1 Disponibile 4 giorni 718922.4M 3 x 813

6.53 €

1 Disponibile 4 giorni 818922.4M 3 x 812

7.25 €

1 Disponibile 4 giorni 924926M 3 x 825

7.25 €

1 Disponibile 4 giorni 1024926M 3 x 824

7.43 €

1 Disponibile 4 giorni 11281131.8M 4 x 1240

7.43 €

1 Disponibile 4 giorni 12281131.8M 4 x 1239

7.74 €

1 Disponibile 4 giorni 13301133.9M 4 x 1245

8.25 €

1 Disponibile 4 giorni 14301133.9M 4 x 1243

8.53 €

1 Disponibile 4 giorni 15341339.4M 5 x 1468

8.49 €

1 Disponibile 4 giorni 16341339.4M 5 x 1465

9.03 €

1 Disponibile 4 giorni 17361341.2M 5 x 1474

9.41 €

1 Disponibile 4 giorni 18361341.2M 5 x 1471

9.68 €

1 Disponibile 4 giorni 19401546.4M 6 x 16104

10.07 €

1 Disponibile 4 giorni 20401546.4M 6 x 16101

10.42 €

1 Disponibile 4 giorni 21421548.1M 6 x 16113

10.42 €

1 Disponibile 4 giorni 22421548.1M 6 x 16107

10.88 €

1 Disponibile 4 giorni 23451550.8M 6 x 16127

10.88 €

1 Disponibile 4 giorni 24451550.8M 6 x 16122

10.60 €

1 Disponibile 4 giorni 25451550.8M 6 x 16120

12.23 €

1 Disponibile 4 giorni 26481553.7M 6 x 18139

12.23 €

1 Disponibile 4 giorni 28481553.7M 6 x 18128

12.68 €

1 Disponibile 4 giorni 30541558.6M 6 x 18171

12.96 €

1 Disponibile 4 giorni 32541558.6M 6 x 18161

15.03 €

1 Disponibile 4 giorni 34571561.6M 6 x 18181

14.74 €

1 Disponibile 4 giorni 35571561.6M 6 x 18172

15.11 €

1 Disponibile 4 giorni 36571561.6M 6 x 18169

15.80 €

1 Disponibile 4 giorni 38601565M 6 x 18183

15.81 €

1 Disponibile 4 giorni 40601565M 6 x 18172

19.58 €

1 Disponibile 4 giorni 42731979.4M 8 x 25383

20.84 €

1 Disponibile 4 giorni 45731979.4M 8 x 25360

21.40 €

1 Disponibile 4 giorni 48781984.2M 8 x 25414

21.40 €

1 Disponibile 4 giorni 50781984.2M 8 x 25386

22.44 €

1 Disponibile 4 giorni 55821988.8M 8 x 25395

23.58 €

1 Disponibile 4 giorni 60881994M 8 x 25440

24.76 €

1 Disponibile 4 giorni 65931999.8M 8 x 25465

26.00 €

1 Disponibile 4 giorni 709819104.5M 8 x 25495

27.30 €

1 Disponibile 4 giorni 7510319109.1M 8 x 25525

28.69 €

1 Disponibile 4 giorni 8010819113.8M 8 x 25550

108.00 €

1 Disponibile 4 giorni 9013032138.1M 12 x 301730

117.90 €

1 Disponibile 4 giorni 10014032147.6M 12 x 301890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Zincatura Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico