Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Poliammide

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Poliammide
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Tecnopolimero (Poliammide PA), rinforzato con fibra di vetro, grigio-nero, opaco.
Viti e dadi in acciaio inox 1.4404 (AISI 316 L).
Caratteristiche: Versione robusta con dadi metallici.
Facile da montare e rapido da regolare.
Non danneggia l’albero.
Distribuzione uniforme della forza di serraggio.
Bassa inerzia di massa.
Adatto per l’uso in atmosfere corrosive.
Intervallo di temperatura: fino a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62355012
62355014
62355016
62355018
62355020
62355022
62355025
62355030
62355035
62355040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza R
(mm)
Bulloni DIN 912 Coppia di serraggio
(Nm)
Peso
(g)

8.76 €

1 Disponibile 4 giorni 12351337M 4217

9.19 €

1 Disponibile 4 giorni 14351337M 4216

9.67 €

1 Disponibile 4 giorni 16351337M 4215

10.15 €

1 Disponibile 4 giorni 18401441.5M 4220

10.65 €

1 Disponibile 4 giorni 20401441.5M 4219

11.19 €

1 Disponibile 4 giorni 22501454.8M 5333

11.72 €

1 Disponibile 4 giorni 25501454.8M 5331

12.34 €

1 Disponibile 4 giorni 30501454.8M 5329

12.92 €

1 Disponibile 4 giorni 35651465.4M 5344

13.58 €

1 Disponibile 4 giorni 40651465.4M 5339

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura opaca Materiale Poliammide (PA)

Supporto tecnico