Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Foro a dimensioni in pollici, Acciaio inox

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Foro a dimensioni in pollici, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303), viti in acciaio inox A2-70.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori precisi levigati con dimensioni in pollici.
Le filettature delle viti metriche DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6239940635
6239940794
6239940953
6239941111
6239941270
6239941588
6239941905
6239942223
6239942381
6239942540
6239942858
6239943175
6239943493
6239943810
6239944445
6239945080
6239945715
6239946350
6239947620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Diametro interno [inch] d1 [Inch] Diametro interno [fraction] d1Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Bulloni DIN 912 Peso
(g)

11.11 €

1 Disponibile 4 giorni 6.351890.251/422.4M 3 x 813

10.13 €

1 Disponibile 4 giorni 7.9381890.3135/1622.4M 3 x 812

12.27 €

1 Disponibile 4 giorni 9.5252490.3753/826M 3 x 822

12.60 €

1 Disponibile 4 giorni 11.11328110.4387/1631.8M 4 x 1238

14.96 €

1 Disponibile 4 giorni 12.730110.51/233.9M 4 x 1243

16.70 €

1 Disponibile 4 giorni 15.87534130.6255/839.4M 5 x 1463

17.73 €

1 Disponibile 4 giorni 19.0540150.753/446.4M 6 x 1697

20.36 €

1 Disponibile 4 giorni 22.22542150.8757/848.1M 6 x 16103

20.36 €

1 Disponibile 4 giorni 23.81345150.93815/1650.8M 6 x 16117

22.96 €

1 Disponibile 4 giorni 25.445151150.8M 6 x 16114

22.96 €

1 Disponibile 4 giorni 28.57548151.1251 1/853.7M 6 x 18123

27.30 €

1 Disponibile 4 giorni 31.7554151.251 1/458.6M 6 x 18156

31.19 €

1 Disponibile 4 giorni 34.92557151.3751 3/861.6M 6 x 18171

43.29 €

1 Disponibile 4 giorni 38.160151.51 1/265M 6 x 18163

71.62 €

1 Disponibile 4 giorni 44.4573191.751 3/479.4M 8 x 25344

99.04 €

1 Disponibile 4 giorni 50.882192288.8M 8 x 25380

104.03 €

1 Disponibile 4 giorni 57.1588192.252 1/494M 8 x 25425

109.17 €

1 Disponibile 4 giorni 63.593192.52 1/299.8M 8 x 25450

126.45 €

1 Disponibile 4 giorni 76.21081933113.8M 8 x 25535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio inox (1.4305)

Supporto tecnico