Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Misura filettatura (mm) | Peso per 100 pezzi (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 7 | 5 | M 2 x 3 | 0.123 | |
1.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 8 | 5 | M 2,5 x 3 | 0.145 | |
1.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 10 | 6 | M 3 x 4 | 0.280 | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 12 | 8 | M 4 x 5 | 0.548 | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 12 | 8 | M 4 x 5 | 0.488 | |
1.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 16 | 8 | M 4 x 6 | 0.94 | |
1.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 18* | 10* | M 5 x 8 | 1.51 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 20 | 10 | M 5 x 8 | 1.85 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 20 | 10 | M 5 x 8 | 1.72 | |
1.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 22 | 12 | M 6 x 8 | 2.52 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 25 | 12 | M 6 x 8 | 3.17 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 25 | 12 | M 6 x 8 | 2.98 | |
2.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 28 | 12 | M 6 x 8 | 3.84 | |
2.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 32 | 14 | M 6 x 8 | 6.00 | |
2.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 32 | 14 | M 6 x 8 | 5.30 | |
3.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 36 | 14 | M 6 x 10 | 6.90 | |
4.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 40 | 16 | M 8 x 12 | 10 | |
4.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 40 | 16 | M 8 x 10 | 9.56 | |
4.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 26 | 40 | 16 | M 8 x 10 | 9.05 | |
5.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 45 | 16 | M 8 x 12 | 12.2 | |
5.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 45 | 16 | M 8 x 10 | 11.1 | |
6.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 50 | 16 | M 8 x 12 | 14.5 | |
6.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 56 | 16 | M 8 x 12 | 18.7 | |
6.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 56 | 16 | M 8 x 12 | 18.0 | |
6.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 56 | 16 | M 8 x 12 | 16.7 | |
9.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 63 | 18 | M 10 x 16 | 26.1 | |
9.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 63 | 18 | M 10 x 16 | 24.5 | |
11.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 70 | 18 | M 10 x 16 | 31.7 | |
11.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 70 | 18 | M 10 x 16 | 28.8 | |
14.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 80 | 18 | M 10 x 16 | 42.9 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 80 | 18 | M 10 x 16 | 37.3 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 56 | 80 | 18 | M 10 x 16 | 36.1 | |
21.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 90 | 20 | M 10 x 16 | 55.2 | |
21.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 63 | 90 | 20 | M 10 x 16 | 50.8 | |
21.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 65 | 100 | 20 | M 10 x 20 | 70.8 | |
21.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 100 | 20 | M 10 x 20 | 62.6 |
Loading...
Trattamento superficie | Finitura in ossido nero | Materiale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Misura filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali