Anelli di regolazione, DIN 705 A, con vite di serraggio con intaglio, Acciaio inox

Anelli di regolazione, DIN 705 A, con vite di serraggio con intaglio, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Serie per impieghi leggeri. Con vite di serraggio realizzata in o con acciaio inox A2-70. Vite di serraggio con intaglio come da DIN EN 27434 (precedentemente DIN 553).
Lucidato e calibrato. Tolleranza dei fori H8.
Grande smussatura su un lato del diametro esterno.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

* Alla dimensione 9, le dimensioni esterne non sono come DIN 705.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62399003
62399004
62399005
62399006
62399007
62399008
62399009
62399010
62399011
62399012
62399014
62399015
62399016
62399018
62399020
62399022
62399024
62399025
62399026
62399028
62399030
62399032
62399035
62399036
62399038
62399040
62399042
62399045
62399048
62399050
62399055
62399056
62399060
62399063
62399065
62399070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Misura filettatura
(mm)
Peso per 100 pezzi
(kg)

1.47 €

1 Disponibile 4 giorni 375M 2 x 30.123

1.47 €

1 Disponibile 4 giorni 485M 2,5 x 30.145

1.57 €

1 Disponibile 4 giorni 5106M 3 x 40.280

1.74 €

1 Disponibile 4 giorni 6128M 4 x 50.548

1.74 €

1 Disponibile 4 giorni 7128M 4 x 50.488

2.05 €

1 Disponibile 4 giorni 8168M 4 x 60.94

2.28 €

1 Disponibile 4 giorni 918*10*M 5 x 81.51

2.62 €

1 Disponibile 4 giorni 102010M 5 x 81.85

2.62 €

1 Disponibile 4 giorni 112010M 5 x 81.72

3.27 €

1 Disponibile 4 giorni 122212M 6 x 82.52

3.69 €

1 Disponibile 4 giorni 142512M 6 x 83.17

3.69 €

1 Disponibile 4 giorni 152512M 6 x 82.98

5.47 €

1 Disponibile 4 giorni 162812M 6 x 83.84

7.09 €

1 Disponibile 4 giorni 183214M 6 x 86.00

7.09 €

1 Disponibile 4 giorni 203214M 6 x 85.30

9.81 €

1 Disponibile 4 giorni 223614M 6 x 106.90

11.53 €

1 Disponibile 4 giorni 244016M 8 x 1210

11.53 €

1 Disponibile 4 giorni 254016M 8 x 109.56

11.53 €

1 Disponibile 4 giorni 264016M 8 x 109.05

13.61 €

1 Disponibile 4 giorni 284516M 8 x 1212.2

13.61 €

1 Disponibile 4 giorni 304516M 8 x 1011.1

17.05 €

1 Disponibile 4 giorni 325016M 8 x 1214.5

17.94 €

1 Disponibile 4 giorni 355616M 8 x 1218.7

17.94 €

1 Disponibile 4 giorni 365616M 8 x 1218.0

18.29 €

1 Disponibile 4 giorni 385616M 8 x 1216.7

23.64 €

1 Disponibile 4 giorni 406318M 10 x 1626.1

23.64 €

1 Disponibile 4 giorni 426318M 10 x 1624.5

27.96 €

1 Disponibile 4 giorni 457018M 10 x 1631.7

27.96 €

1 Disponibile 4 giorni 487018M 10 x 1628.8

34.75 €

1 Disponibile 4 giorni 508018M 10 x 1642.9

35.79 €

1 Disponibile 4 giorni 558018M 10 x 1637.3

35.79 €

1 Disponibile 4 giorni 568018M 10 x 1636.1

36.88 €

1 Disponibile 4 giorni 609020M 10 x 1655.2

36.91 €

1 Disponibile 4 giorni 639020M 10 x 1650.8

40.19 €

1 Disponibile 4 giorni 6510020M 10 x 2070.8

40.16 €

1 Disponibile 4 giorni 7010020M 10 x 2062.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio inox (1.4305)

Supporto tecnico