Anelli di regolazione DIN 705 A, con Vite a brugola esagonale, Acciaio inox

Anelli di regolazione DIN 705 A, con Vite a brugola esagonale, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Serie per impieghi leggeri. Con vite di serraggio realizzata in acciaio inox. Vite di serraggio con attacco esagonale come da DIN EN ISO 4027 (precedentemente DIN 914).
Fino alla dimensione d1 = 70 mm: Contro DIN 705 A, con una vite con esagono incassato invece della vite scanalata. Dalla dimensione d1 = 75 mm: Come in DIN 705 A, con 2 viti con attacco esagonale, con offset 135°.
Lucidato e calibrato. Tolleranza dei fori H8.
Grande smussatura su un lato del diametro esterno.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

* Alla dimensione 9, le dimensioni esterne non sono come DIN 705.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
623990036
623990046
623990056
623990066
623990076
623990086
623990096
623990106
623990116
623990126
623990146
623990156
623990166
623990186
623990206
623990226
623990246
623990256
623990266
623990286
623990306
623990326
623990356
623990366
623990386
623990406
623990426
623990456
623990486
623990506
623990556
623990566
623990606
623990636
623990656
623990706
623990756
623990806
623990856
623990906
623991006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Misura filettatura
(mm)
Peso per 100 pezzi
(kg)

1.47 €

1 Disponibile 4 giorni 375M 2 x 30.123

1.47 €

1 Disponibile 4 giorni 485M 2,5 x 30.152

1.57 €

1 Disponibile 4 giorni 5106M 3 x 40.280

1.74 €

1 Disponibile 4 giorni 6128M 4 x 50.548

1.74 €

1 Disponibile 4 giorni 7128M 4 x 50.488

2.05 €

1 Disponibile 4 giorni 8168M 4 x 60.94

2.28 €

1 Disponibile 4 giorni 918*10*M 5 x 81.51

2.62 €

1 Disponibile 4 giorni 102010M 5 x 81.85

2.62 €

1 Disponibile 4 giorni 112010M 5 x 81.72

3.27 €

1 Disponibile 4 giorni 122212M 6 x 82.52

3.69 €

1 Disponibile 4 giorni 142512M 6 x 83.17

3.69 €

1 Disponibile 4 giorni 152512M 6 x 82.98

5.47 €

1 Disponibile 4 giorni 162812M 6 x 83.84

7.09 €

1 Disponibile 4 giorni 183214M 6 x 86.00

7.09 €

1 Disponibile 4 giorni 203214M 6 x 85.30

9.81 €

1 Disponibile 4 giorni 223614M 6 x 106.90

11.53 €

1 Disponibile 4 giorni 244016M 8 x 1210

11.53 €

1 Disponibile 4 giorni 254016M 8 x 109.56

11.53 €

1 Disponibile 4 giorni 264016M 8 x 109.05

13.61 €

1 Disponibile 4 giorni 284516M 8 x 1212.2

13.61 €

1 Disponibile 4 giorni 304516M 8 x 1011.1

17.05 €

1 Disponibile 4 giorni 325016M 8 x 1214.5

17.94 €

1 Disponibile 4 giorni 355616M 8 x 1218.7

17.94 €

1 Disponibile 4 giorni 365616M 8 x 1218.0

18.29 €

1 Disponibile 4 giorni 385616M 8 x 1216.7

23.64 €

1 Disponibile 4 giorni 406318M 10 x 1626.1

23.64 €

1 Disponibile 4 giorni 426318M 10 x 1624.5

27.96 €

1 Disponibile 4 giorni 457018M 10 x 1631.7

27.96 €

1 Disponibile 4 giorni 487018M 10 x 1628.8

34.75 €

1 Disponibile 4 giorni 508018M 10 x 1642.9

35.79 €

1 Disponibile 4 giorni 558018M 10 x 1637.3

35.79 €

1 Disponibile 4 giorni 568018M 10 x 1636.1

36.88 €

1 Disponibile 4 giorni 609020M 10 x 1655.2

36.91 €

1 Disponibile 4 giorni 639020M 10 x 1650.8

40.19 €

1 Disponibile 4 giorni 6510020M 10 x 2070.8

40.16 €

1 Disponibile 4 giorni 7010020M 10 x 2062.6

49.83 €

1 Disponibile 4 giorni 75110222 x M12 x 2087.1

50.45 €

1 Disponibile 4 giorni 80110222 x M12 x 2076.8

67.78 €

1 Disponibile 4 giorni 85125222 x M12 x 25113.0

69.05 €

1 Disponibile 4 giorni 90125222 x M12 x 20101.0

94.11 €

1 Disponibile 4 giorni 100140252 x M12 x 25147.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio inox (1.4305)

Supporto tecnico