Cuscinetto a flangia a Sfera UCF (Ghisa grigia)

Cuscinetto a flangia a Sfera UCF (Ghisa grigia)
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Ghisa grigia.
Cuscinetto a rulli in JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi).
Il Cuscinetto a rulli può essere ruotato durante il montaggio per compensare lo sbilanciamento dell'albero. L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative. È possibile effettuare una nuova lubrificazione.
Fornito con nipplo lubrificato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62601200
62601500
62601700
62602000
62602500
62603000
62603500
62604000
62604500
62605000
62605500
62606000
62606500
62607000
62607500
62608000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
r
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zucca
(mm)
n u c
(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C
(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0
(kN)
Peso
(kg)

18.17 €

1 Disponibile 4 giorni 201° anniversario128664151225.51233.312.79.96.20.62

15.43 €

1 Disponibile 4 giorni UCF 202158664151225.51233.312.79.96.20.62

16.96 €

1 Disponibile 4 giorni UCF 203178664151225.51233.312.79.96.20.62

12.33 €

1 Disponibile 4 giorni UCF 204208664151225.51233.312.79.96.20.59

14.42 €

1 Disponibile 4 giorni UCF 2052595701613271235.814.310.87.00.82

19.22 €

1 Disponibile 4 giorni 206 anni30108831814311240.215.915.1101.00

24.31 €

1 Disponibile 4 giorni UCF 20735117921916341444.417.519.913.71.4

32.81 €

1 Disponibile 4 giorni UCF 208401301022116361651.21922.615.72

39.85 €

1 Disponibile 4 giorni 209 anni451371052218381652.21925.217.82.20

44.23 €

1 Disponibile 4 giorni Corso UCF 210501431112218401654.61927.119.72.40

57.02 €

1 Disponibile 4 giorni Corso UCF 211551621302520431958.422.233.429.23.08

58.44 €

1 Disponibile 4 giorni UCF 21260175143292048.01968.725.447.833.04.80

69.30 €

1 Disponibile 4 giorni UCF 21365187149302250.01969.725.444.040.04.78

76.22 €

1 Disponibile 4 giorni 214 anni70193152312254.01975.430.246.845.05.32

97.52 €

1 Disponibile 4 giorni UCF 21575200159342256.01978.533.350.949.36.17

108.54 €

1 Disponibile 4 giorni 216 anni80208165342258.02383.333.355.053.37.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a flangia a Sfera Materiale corpo unità ghisa grigia
Materiale elemento di rotolamento JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) Superficie Verniciato (Alloggiamento)

Supporto tecnico