Cuscinetto a flangia a Sfera TUCFL, Alloggiamento Termoplastico con Cuscinetto in Acciaio inox, bianco

Cuscinetto a flangia a Sfera TUCFL, Alloggiamento Termoplastico con Cuscinetto in Acciaio inox, bianco
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento: PBT / Poliestere Termoplastico, bianco.
Cuscinetto a rulli: Acciaio inox 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrificato con Grasso FM 222 per macchinari per la lavorazione alimentare, con registrazione FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero. L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio.
Lubrificato a vita in normali condizioni operative. È possibile effettuare una nuova lubrificazione.
Fornito con nipplo lubrificato in Acciaio inox .
Intervallo di temperatura: da -20°C a +90°C (per breve Tempo fino a +120°C).

* Non consigliato per Forza assiale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62656112
62656115
62656117
62656120
62656125
62656130
62656135
62656140
62656145
62656150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
r
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zucca
(mm)
n u c
(mm)
Carico Alloggiamento dell'alloggiamento radiale*
(kN)
Capacità di carico assiale Alloggiamento **
(kN)
Peso
(kg)

25.56 €

1 Disponibile 4 giorni 20112113906515.411.426.51133.712.78.511.80.26

25.56 €

1 Disponibile 4 giorni 20215113906515.411.426.51133.712.78.511.80.26

24.80 €

1 Disponibile 4 giorni 20317113906515.411.426.51133.712.78.511.80.26

27.15 €

1 Disponibile 4 giorni 20420113906515.411.426.51133.712.78.511.80.24

36.25 €

1 Disponibile 4 giorni 205251319969.51713.529.11136.814.311.111.40.3

43.98 €

1 Disponibile 4 giorni 20630148117801913.330.51141.215.914.216.50.45

69.63 €

1 Disponibile 4 giorni 20735164130901816.132.81343.417.514.916.90.64

89.10 €

1 Disponibile 4 giorni 2084017614410021.52037.51451.71915.217.40.89

89.25 €

1 Disponibile 4 giorni 209451881481082421411754.21915.418.01.02

120.20 €

1 Disponibile 4 giorni 210501971571152521431757.61915.7-1.21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a flangia a Sfera Materiale corpo unità Plastica (bianca)
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico