Cuscinetto a flangia a Sfera SSUCF, Acciaio inox

Cuscinetto a flangia a Sfera SSUCF, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento: Acciaio inox 1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304). Cuscinetto a rulli: Acciaio inox 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrificato con Grasso FM 222 per macchinari per la lavorazione alimentare, con registrazione FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero. L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative. È possibile effettuare una nuova lubrificazione.

Fornito con nipplo lubrificato in Acciaio inox .

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62699012
62699015
62699017
62699020
62699025
62699030
62699035
62699040
62699045
62699050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
r
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zucca
(mm)
n u c
(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C
(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0
(kN)
Peso
(kg)

41.84 €

1 Disponibile 4 giorni 201128664151225.51233.312.712.86.70.84

42.13 €

1 Disponibile 4 giorni 202158664151225.51233.312.712.86.70.82

41.63 €

1 Disponibile 4 giorni 203178664151225.51233.312.712.86.70.81

41.69 €

1 Disponibile 4 giorni 204208664151225.51233.312.712.86.70.79

57.96 €

1 Disponibile 4 giorni 2052595701614271235.814.314.07.91.02

78.99 €

1 Disponibile 4 giorni 20630108831814.3311240.215.919.511.31.42

106.23 €

1 Disponibile 4 giorni 20735117921915.5341444.417.525.715.31.98

120.14 €

1 Disponibile 4 giorni 208401301022115.5361651.21929.518.22.55

146.08 €

1 Disponibile 4 giorni 209451371052217.5381652.21931.720.73

174.02 €

1 Disponibile 4 giorni 210501431112217.5401654.61935.123.23.29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a flangia a Sfera Materiale corpo unità Acciaio inox
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico