Cuscinetto a flangia a Sfera SSBPFL, lamiera Acciaio in due pezzi, Acciaio inox

Cuscinetto a flangia a Sfera SSBPFL, lamiera Acciaio in due pezzi, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in due pezzi: Acciaio inox 1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304). Cuscinetto a rulli: Acciaio inox 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrificato con Grasso FM 222 per macchinari per la lavorazione alimentare, con registrazione FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero. L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative.
Non è possibile effettuare una nuova lubrificazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62699512
62699515
62699517
62699520
62699525
62699530
62699535
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
t
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
Io sono
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
Carico ammissibile Alloggiamento
(kN)
Capacità di carico Cuscinetto din. C
(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0
(kN)
Peso
(kg)

25.43 €

1 Disponibile 4 giorni 201° campionato di calcio femminile128163.5214592267.12.659.64.80.19

25.43 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPFL 202158163.5214592267.12.659.64.80.19

25.43 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPFL 203178163.5214592267.12.659.64.80.19

24.89 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPFL 204209071.52166725793.0912.96.70.24

30.66 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPFL 20525957621871277.593.5314.07.90.28

41.73 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPFL 2063011390.52.61984308114.9019.511.30.38

57.97 €

1 Disponibile 4 giorni 207 anni351231002.62094328.5116.2325.715.30.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a flangia a Sfera Materiale corpo unità Acciaio inox
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico