Cuscinetto a flangia a Sfera SSBPF, lamiera Acciaio in due pezzi, Acciaio inox

Cuscinetto a flangia a Sfera SSBPF, lamiera Acciaio in due pezzi, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in due pezzi: Acciaio inox 1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304). Cuscinetto a rulli: Acciaio inox 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrificato con Grasso FM 222 per macchinari per la lavorazione alimentare, con registrazione FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero. L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative.
Non è possibile effettuare una nuova lubrificazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62699412
62699415
62699417
62699420
62699425
62699430
62699435
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro
(mm)
a
(mm)
p
(mm)
t
(mm)
b
(mm)
Io sono
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
Carico ammissibile Alloggiamento
(kN)
Capacità di carico Cuscinetto din. C
(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0
(kN)
Peso
(kg)

29.13 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPF 201128163.52142267.12.659.64.80.27

26.78 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPF 202158163.52142267.12.659.64.80.27

29.13 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPF 203178163.52142267.12.659.64.80.27

27.04 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPF 204209071.521625793.0912.96.70.33

36.09 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPF 205259576218277.593.5314.07.90.38

49.18 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPF 2063011390.52.619308114.9019.511.30.62

68.43 €

1 Disponibile 4 giorni SSBPF 207351221002.622328.5116.2325.715.30.82

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a flangia a Sfera Materiale corpo unità Acciaio inox
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico