Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62555217 |
62555220 |
62555225 |
62555230 |
62555235 |
62555240 |
62555245 |
62555250 |
62555320 |
62555325 |
62555330 |
62555335 |
62555340 |
62555345 |
62555350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per le Dimensione Cuscinetto (n.) | Foro (mm) | Lunghezza L (mm) | Diametro esterno D (mm) | Versione | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 203 | 17 | 23 | 50 | Aprire | 10 | |
2.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 204 | 20 | 23 | 50 | Aprire | 10 | |
3.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 205 | 25 | 25 | 55 | Aprire | 15 | |
3.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 206 | 30 | 30 | 64 | Aprire | 20 | |
4.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 207 | 35 | 32 | 74.5 | Aprire | 20 | |
4.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 208 | 40 | 37 | 84 | Aprire | 30 | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 209 | 45 | 41 | 89 | Aprire | 30 | |
5.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 210 | 50 | 47 | 94 | Aprire | 35 | |
1.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 201 - 204 | - | 23 | 50 | Tipo chiuso | 10 | |
1.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 205 | - | 25 | 55 | Tipo chiuso | 15 | |
1.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 206 | - | 30 | 64 | Tipo chiuso | 20 | |
2.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 207 | - | 32 | 74.5 | Tipo chiuso | 20 | |
2.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 208 | - | 37 | 84 | Tipo chiuso | 30 | |
2.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 209 | - | 41 | 89 | Tipo chiuso | 30 | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 210 | - | 47 | 94 | Tipo chiuso | 35 |
Loading...
Unità, tipo | Altro | Materiale | PBT / Poliestere Termoplastico (nero) | Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Per le Dimensione Cuscinetto (n.)
Foro(mm)
Lunghezza L(mm)
Diametro esterno D(mm)
Versione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali