Prolunghe G1/4" R1/4"

Prolunghe G1/4" R1/4"
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Ottone.
Acciaio zincato.
Prolunga con Tubo Whitworth da 1/4", adatta ad esempio per:
- Cuscinetto a flangia DIN 502 A, DIN 502 B e DIN 503.
- Cuscinetto a Blocco cuscinetto DIN 504 A, DIN 504 B e DIN 505.
- Lubrificatori.
- Oliatori a goccia Unikum e UNI, Dimensioni con R1/4".
- Scatole Grasso Stauffer, Dimensioni con R1/4".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68054350
68054365
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Prolunga
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Peso
(g)

11.38 €

1 Disponibile 4 giorni 405042

11.38 €

1 Disponibile 4 giorni 556554

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Altro Materiale Acciaio Superficie Zincato
Dimensione della filettatura interna Filetto da 1/4" Dimensione della filettatura esterna Raccordo 1/4"

Supporto tecnico