Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
62671000 |
62671200 |
62671500 |
62671700 |
62672000 |
62672500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | NO. | Foro d (mm) | Lunghezza a (mm) | Larghezza b (mm) | Distanza tra i centri dei fori di montaggio e (mm) | Altezza della Area di montaggio g (mm) | Altezza Alloggiamento l (mm) | Diametro del foro s (mm) | Inserire Larghezza L u< (mm) | non tu (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 000 | 10 | 60 | 36 | 45 | 5.5 | 11.5 | 7 | 17.5 | 4 | 4.6 | 1.98 | 60 | |
5.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 001 | 12 | 63 | 38 | 48 | 5.5 | 11.5 | 7 | 17.5 | 4 | 5.1 | 2.27 | 70 | |
6.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 002 | 15 | 67 | 42 | 53 | 6.5 | 13 | 7 | 18.5 | 4.5 | 5.6 | 2.55 | 90 | |
9.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 003 | 17 | 71 | 46 | 56 | 7 | 14 | 7 | 21.0 | 5 | 6 | 2.84 | 110 | |
11.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 004 | 20 | 90 | 55 | 71 | 8 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 9.35 | 4.55 | 210 | |
13.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 005 | 25 | 95 | 60 | 75 | 8 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 10.1 | 5.05 | 220 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia a Sfera | Materiale corpo unità | Pressofusione di Zinco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) | Superficie | Vuoto |
Configura
Proprietà di base
NO.
Foro d(mm)
Lunghezza a(mm)
Larghezza b(mm)
Distanza tra i centri dei fori di montaggio e(mm)
Altezza della Area di montaggio g(mm)
Altezza Alloggiamento l(mm)
Diametro del foro s(mm)
Inserire Larghezza L u< (mm)
non tu(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali